Un homme qui regarde le système de transfert TS 7 Déplacer vos produits lourds avec un minimum de maintenance : c'est ce qui nous anime. Convoyeur à rouleaux TS 5 avec unité rotative variable de Bosch Rexroth Système de convoyeur à rouleaux TS 5 pour charges lourdes

Modularité et maintenance minimale pour des charges supérieures à 400 kg

Catalogue en ligne

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTION avec le système de transfert TS 5

Le poids lourd dans la gamme des systèmes de transfert Bosch Rexroth brille par sa rentabilité et sa qualité constante. Avec son arbre de transmission, le TS 5 est robuste, y compris dans les environnements de fabrication les plus difficiles. Il offre une grande liberté en matière de planification, d’agencement et d’utilisation de l'espace. Le convoyeur à rouleaux TS 5 s'adapte aux exigences des industries les plus variées : de l’automobile aux produits électroniques en passant par l’électroménager. Ce convoyeur à rouleaux premium constitue une solution efficace et économique pour toutes les applications.


MANIPULATION DE CHARGES LOURDES POUR DE NOMBREUSES INDUSTRIES

Le convoyeur à rouleaux TS 5 peut transporter des charges atteignant 400 kg et plus, sur de longues distances si besoin, tandis que sa construction robuste en fait une solution de choix pour les environnements difficiles. Il est adapté pour de nombreuses industries telles que le stockage et la gestion de l’énergie, l’électronique, l’électroménager, l’automobile, l’e-mobilité et le transport.

UNE TECHNOLOGIE D’ENTRAÎNEMENT DE HAUTE QUALITÉ

Le convoyeur TS 5 Transfer System est équipé d’un arbre de transmission et offre des avantages considérables par rapport aux entraînements à chaîne habituels.

Vos avantages :

  • Maintenance minimale
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande efficacité énergétique grâce au rendement élevé pour une puissance d’entraînement faible

CONCEPT MODULAIRE

Le convoyeur TS 5 Transfer System est clairement tourné vers l’avenir. Équipé de composants modernes et de nombreuses fonctionnalités pratiques, il s’intègre facilement dans un environnement de production tourné vers le digital. Équipé de nombreux modules offrant un haut degré de personnalisation, ce système de transfert innovant vous procure une liberté totale pour la conception et la construction de systèmes.

CONCEPTION SIMPLE ET RAPIDE

Le logiciel MTpro vous permet de concevoir vos configurations de manière simple et flexible. La conception est intuitive et la planification extrêmement fiable. Vous gagnez du temps et économisez de l’argent au niveau du processus d’approvisionnement. Les composants du TS 5 sont inclus dans le logiciel MTpro, la liste des pièces est générée automatiquement, ce qui simplifie considérablement l’ensemble du processus de planification.

Fonctionnalités du TS 5

Conception d’une ligne de convoyage avec le logiciel MTpro de Bosch Rexroth

Conception simple

Grâce au logiciel de CAO Mtpro orienté client et à la conception intelligente des composants, le système peut être adapté à vos besoins. Le logiciel MTpro est un outil éprouvé qui permet une conception rapide et orientée application. Il raccourcit de manière significative le processus de planification, ce qui vous permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent au niveau de l' d’approvisionnement des pièces. Les nomenclatures automatisées et les liens vers le catalogue de produits et les instructions d’installation simplifient l’ensemble du process.

Illustration du système de transport TS 5 de Bosch Rexroth

Construction modulaire

Le principe de conception modulaire du TS 5 permet un large choix de configurations. Ainsi, il est possible de modifier ou d’étendre le système de transfert en toute simplicité. Équipé de nombreux modules offrant un haut degré de personnalisation, ce système de transfert innovant vous procure une liberté totale pour la conception et la construction de systèmes.

Module d’entraînement du TS 5 Transfer System de Bosch Rexroth avec rouleaux en haltère

Système fiable

Le convoyeur TS 5 est un système extrêmement fiable offrant un niveau de qualité maximal. L’arbre de transmission affiche une longue durée de vie et nécessite un entretien minimal. Contrairement à un convoyeur à chaîne, le TS 5 peut être utilisé sans aucune limitation. Vous pouvez ainsi créer des bifurcations, au choix à gauche ou à droite. Il est très économique, car aucun module d’entraînement supplémentaire n’est requis dans de nombreux systèmes.

Employé travaillant avec une serreuse sans fil Nexo sur une ligne de montage TS 5

Concept efficace

Dans le domaine des solutions intelligentes, le concept du TS 5 est simplement imbattable. Que vous soyez intéressé par le coût global de possession ou l’efficacité énergétique, le TS 5 est au-dessus du lot. Avec des largeurs allant de 455 à 1 040 mm et un libre choix de longueurs de section de rouleau, vous choisissez et mettez en œuvre la configuration exacte dont vous avez besoin.

Principales caractéristiques techniques

Poids des palettes porte-pièces :
> 400 kg, max. 50 kg par rouleau
Tailles des palettes porte-pièces : 455 x 455 jusqu’à 1 040 x 845 mm
Dimension de rouleau : 60 mm
Espacement de rouleau : 130, 195, 260, 325 mm
Environnements : approuvé pour les salles blanches de classe 8 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1
Plus d’informations

Composants spéciaux

Arbrede transmission :
maintenance minimale, écoénergétique et concept d’entraînement silencieux
« Centre ouvert » : section de convoyeur ouverte pour un accès facile aux pièces par le dessous
Aiguillage à trois voies : sortie en T avec trois options : droite, gauche, haut ou bas
Unité de rotation : assure la fonction d’aiguillage, de jonction et de croisement dans une unité, angle de rotation de 45 à 180°
Unité de positionnement : précision absolue (+/- 0,3 mm) par un positionnement précis des pièces sur les stations de traitement
Unité d’entraînement : unité d’entraînement puissante comprenant une section de convoyeur avec options de configuration flexibles
Unité de levée transversale : pièces faciles à transporter dans la section transversale avec course de 4,5 mm
Kit d’entraînement : kit d’entraînement en tant que module distinct et d’un seul bloc avec section de convoyeur qui peut être placée sur la face avant ou arrière du convoyeur
Porte battante : porte battante mobile pour accès flexible